限位开关


开关原理

外壳材料

安全触点数量

证书

PS116

PS116


  • 热塑外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
PS215

PS215


  • 金属外壳
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 带LED可选

转到分类页面
PS216

PS216


  • 热塑外壳
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 带LED可选

转到分类页面
PS226

PS226


  • 热塑外壳
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 带LED可选

转到分类页面
PS315

PS315


  • 金属外壳
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 带LED可选

转到分类页面
PS316

PS316


  • 热塑外壳
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 防护等级 IP66, IP67
  • 带LED可选

转到分类页面
235

235


  • 金属外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
236

236


  • 热塑外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
255

255


  • 金属外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
256

256


  • 热塑外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
332

332


  • 金属外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
335

335


  • 金属外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
336

336


  • 热塑外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
355

355


  • 金属外壳
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 耐油和石油产品
  • 防护等级 IP66, IP67

转到分类页面
应用:
带有安全功能的限位开关适用于滑动连接和铰链连接,使用时必须封闭,以保证使用的安全。

与安全控制模块组合使用时,此章节所示所有1级安全开关都能达到控制类别3或4,依据ISO 13849-1

1级限位开关的进一步应用多数是各种各样的定位职能。各种各样的操动元件可满足许多日常任务的要求。

设计及操作方式:
在1级限位开关上,防护装置和肯定断开NC触点正连接。

所有安全开关外壳的防护等级为IP 67 安全开关可以安装在任何需要的安装位置。