SHGV/ESS21S2/xxx/103
产品描述: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
无 | 标准锁定系统 |
Z | 中央锁定系统 |
(2) | |
无 | 标准银 |
/SR | 颜色钥匙头 |
(3) | |
xxx | 钥匙数 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | 钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。 |
(5) | |
103 | 1 NC 触点/1 NO 触点 |
- 在没有危险的连续运动的情况下使用。 连续动作少于关键传输时间
- HS锁定系统兼容的版本
- 带法兰连接和触点元件的钥匙开关
订货数据
型号 |
SHGV/ESS21S2/xxx/103 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC001029 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC001029 |
注释 (订货数据) |
注:在订单/查询中必须指明请求锁号“XXX”(例如SHGV/ESS21S2/125/103)!如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次! |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
实施安装 |
钥匙-选择开关-前板安装 |
安装条件(机械) |
任意 |
密封形式 |
膜 唇形密封 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
锁芯材料 |
钢 |
前环材料 |
铝 |
锁芯颜色 |
银 |
触点元件颜色 |
黑色 |
前环颜色 |
银 |
钥匙头部颜色 |
银 |
总体数据 - 产品特性
锁 |
是 |
全绝缘 |
是 |
辅助触点数量 |
1 |
直杆数量 |
1 |
开关位置数量 |
2 |
机械参数
解锁 |
旋转解锁器 |
钥匙退出位置 |
位置 I 90° |
闭锁位置 |
右面 |
机械寿命,最少 |
100,000 操作 |
安装 |
法兰连接 |
螺钉紧固力矩 |
0.6 Nm |
钥匙数 |
xxx |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.5 mm²,硬质 .5 mm²,软质 |
电缆截面,最大 |
2.5 mm²,硬质 2.5 mm²,软质 |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
夹的紧固力矩 |
1 Nm |
机械参数 - 尺寸
长x宽x高 |
含钥匙高度(和触点原件):60 mm(119 mm) |
前环直径 |
29.5 mm |
锁芯直径 |
22 mm |
安装直径 |
22.3 mm |
前板厚度,最小 |
1 mm |
前板厚度,最大 |
6 mm |
间距 |
40 x 50 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 |
配电室的保护等级 |
IP40 |
夹子或端子的保护等级 |
IP20 |
工作环境温度 |
-25 ... +75 °C |
耐冲击 |
110 g / 4 ms |
抗振性能 |
抗振性能:20g / 10…200 Hz |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
400 V |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
8 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
5 A |
适用于低电压环境 |
≥ 5 V / ≥ 3.2 mA |
开关元件 |
NC触点,NO触点 |
开关原理 |
缓动 |
回弹时间,最大 |
5 ms |
开关频率 |
5 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/2 下午8:43