SHGV/ESS21S2/xxx/103
製品タイプの説明: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
なし | 標準ロックシステム |
Z | セントラルロックシステム |
(2) | |
なし | 標準 銀 |
/SR | 色付き キー ヘッド |
(3) | |
xxx | キー番号 100 ... 999 |
(4) | |
oo/oo | キーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。 |
(5) | |
103 | 1 NC 接点 / 1 NO 接点 |
- Use in applications without dangerous run-on movements resp. run-on movements less than the key transfer time
- HS locking system-compatible versions possible
- Key switch including mounting flange and contact element
注文データ
製品タイプの説明 |
SHGV/ESS21S2/xxx/103 |
eCl@ss番号、バージョン12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss番号、バージョン11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss番号、バージョン9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM番号、バージョン7.0 |
EC001029 |
ETIM番号、バージョン6.0 |
EC001029 |
注記 (オーダーデータ) |
Note: In the order/inquiry the requested lock number "xxx" must be specified (e.g. SHGV/ESS21S2/125/103)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)! |
認証
|
cULus CCC |
一般データ
規格 |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
バージョン |
キー付きセレクタースイッチ - 前面取付 |
取り付け条件(機械式) |
任意に |
シールタイプ |
Membrane Lip gaskets |
ハウジング 材質 |
樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性 |
シリンダーロックの材質 |
鋼 |
フロントリングの材質 |
アルミニウム |
シリンダー錠の色 |
銀 |
接点ブロックの色 |
黒 |
フロントリングの色 |
銀 |
キーヘッドの色 |
銀 |
一般データ - 仕様
ラッチング |
Yes |
完全絶縁 |
Yes |
補助接点数 |
1 |
プランジャーの数 |
1 |
スイッチ位置の数 |
2 |
機械的データ
ロック解除 |
回転式ラッチ解除 |
キー抜け位置 |
ポジションI 90° |
ラッチング ポジション |
右 |
機械的寿命、最小 |
100,000 操作 |
取り付け |
取り付けフランジ |
ねじの締付トルク |
0.6 Nm |
キー番号 |
xxx |
機械的データ - 電気機械式
接続 |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
ケーブル断面積、最小 |
0.5 mm², 単線 0.5 mm², 撚線 |
ケーブル断面積, 最大 |
2.5 mm², 単線 2.5 mm², 撚線 |
注記 |
All indications including the conductor ferrules. |
クリップの締付トルク |
1 Nm |
機械的データ - 寸法
長さ×幅×高さ |
キー(および接点ブロック)を含む高さ:60 mm(119 mm) |
フロントリングの直径 |
29.5 mm |
シリンダ一ロックの直径 |
22 mm |
固定直径 |
22.3 mm |
前面パネルの厚さ、最小 {mm} |
1 mm |
前面パネルの厚さ、最大 |
6 mm |
間隔 |
40 x 50 mm |
環境条件
保護等級 |
IP65 |
スイッチルームの保護等級 |
IP40 |
クリップまたは端子の保護等級 |
IP20 |
使用周囲温度 |
-25 ... +75 °C |
耐衝撃 |
110 g / 4 ms |
耐振動 |
耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz |
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui |
400 V |
電気的データ
熱試験電流 |
10 A |
使用カテゴリー AC-15 |
230 VAC |
使用カテゴリー AC-15 |
8 A |
使用カテゴリー DC-13 |
24 VDC |
使用カテゴリー DC-13 |
5 A |
低電圧に適しています |
≥ 5 V / ≥ 3.2 mA |
スイッチエレメント |
NC 接点、NO 接点 |
スイッチ原理 |
スローアクション |
バウンス時間、最大 |
5 ms |
最大スイッチング周波数 |
5 /h |
接点材質、電気的 |
銀 |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
CCC certification
UL Certificate
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/07/30 14:52