schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/xxx/103

Código do item: -

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
semSistema de travamento padrão
ZSistema de travamento central

(2)
semPrata Standard
/SRChave colorida

(3)
xxxSegredo(s) da chave 100 … 999

(4)
oo/ooCor da tag (acessório) >#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Todas as possíveis combinações de cores.

(5)
1031 contato normalmente fechado (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Utilização em movimento inercial sem risco ou tempo de inércia menor que o tempo de transferência da chave
  • Possíveis versões compatíveis com o sistema de travamento HS
  • Interruptor de chave incl. flange de montagem e elemento de contato

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SHGV/ESS21S2/xxx/103

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-43

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-43

Número ETIM, versão 7.0

EC001029

Número ETIM, versão 6.0

EC001029

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: Na consulta/encomenda o número de chave requerida "xxx" deve ser especificado (exemplo SHGV/ESS21S2/125/103)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada!

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Versão

Comutadora com chave yale - elemento frontal para montagem

Condição de instalação (mecânico)

arbitrariamente

Tipo de selagem

Membrana

Vedante

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material do tambor da fechadura

Aço

Material do anel frontal

Alumínio

Cor do tambor da fechadura

Prata

Cor do elemento de contato

Preto

Cor do anel frontal

Prata

Cor da chave (cabeça da chave)

Prata

Propriedades globais - Características

Retenção

Sim

Isolação total

Sim

Número de contatos auxiliares

1

Número de pino atuador

1

Número de chave de posição

2

Dados mecânicos

Desbloqueio

Destravamento por rotação

Posição de retirada da chave

Posição I

90°

Posição com retenção

direita

Mínima resistência mecânica

100.000 comutações

Fixação

flange de montagem

Binário de aperto do parafuso

0,6 Nm

Segredo da chave

xxx

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0.5 mm², rígido

0.5 mm², flexível

Secção máxima dos cabos de conexão,

2.5 mm², rígido

2.5 mm², flexível

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Binário de aperto dos terminais

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

comprimento x largura x altura

Altura com chave (e elemento de contato): 60 mm (119 mm)

Cor do anel frontal

29,5 mm

Diâmetro do tambor da fechadura

22 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura mínima do frontal do painel

1 mm

Espessura máxima do frontal do painel,

6 mm

Espaçamento

40 x 50 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Tipo de proteção do compartimentos de comutação

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP20

Temperatura ambiente

-25 ... +75 °C

Resistência a impactos:

110 g / 4 ms

resistência a vibrações

Resistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Adequado para baixas tensões

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência de comutação

5 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 18/04/2025 08:09