schmersal_s_icon.png

SLC445-ER-1290-14-01

项目编号: 103005400

产品描述:
SLC445-ER-(1)-(2)-01

(1)
0170保护区高度 170 mm
0250保护区高度 250 mm
0330保护区高度 330 mm
0410保护区高度 410 mm
0490保护区高度 490 mm
0570保护区高度 570 mm
0650保护区高度 650 mm
0730保护区高度 730 mm
0810保护区高度 810 mm
0890保护区高度 890 mm
0970保护区高度 970 mm
1050保护区高度 1050 mm
1130保护区高度 1130 mm
1210保护区高度 1210 mm
1290保护区高度 1290 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1370保护区高度 1370 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1450保护区高度 1450 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1530保护区高度 1530 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1610保护区高度 1610 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1690保护区高度 1690 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)
1770保护区高度 1770 mm(仅当分辨率为30mm,50mm时)

(2)
14分辨率 14 mm(范围 0.3 ...)7 m
30分辨率 30 mm(范围 0.3 ...)10 m

-01
-01 = Integrated status indication
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 多功能型
  • 屏蔽
  • 循环模式
  • 双重确认/复位
  • 多重扫描
  • 符合IEC 61496-1的安全类别4
  • 有效集成设置工具
  • 屏蔽:固定/浮动
  • 通过7段显示获取状态和诊断数据
  • 集成接触器控制
  • 友好的用户参数设置,不需要工具。

订货数据

型号

SLC445-ER-1290-14-01

商品编号(订购编号)

103005400

EAN(欧洲商品编号)

4030661436111

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-27-04

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-27-04

ETIM 编号,7.0 版

EC002549

ETIM 编号,6.0 版

EC002549

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

CLC/TS 61496-2

EN IEC 61496-1

备注(软件版本)

as of 2024 Version 1.0

外壳材料

响应时间,最大

20 ms

毛重

2,280 g

Radiation emission level to EN 12198-1

Category 0

Risk group classification of lamp systems to EN 62471

free group

总体数据 - 产品特性

短时失效功能

覆盖

时钟可控制

重启联锁(手动复位)

集成接触器控制

光束编码可用

冲洗功能

7段显示

整个系统检测,状态

整体系统诊断

降低分辨率

故障安全数字输出数量

2

光束数量

128

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

性能水平,最高

e

类别

4

PFH值

5.14 x 10⁻⁹ /h

安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用

3

任务时间

20 年

安全类别,符合IEC 61496-1

4

机械参数

在速度为1.6m/s时,测试体的检测能力 {mm}

14 mm

保护区高度

1,290 mm

范围,保护区,最小

0.3 m

范围,保护区,最大

7 m

注意

Reduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C

激光二极管的波长

880 nm

机械参数 - 连接技术

连接器

连接方式

终端连接器,接收方

连接插头M12,12针

端子,连接器,发送器

连接插头M12,4针

内部连线长度,最大

100 m

端子(机械)

with metal thread

机械参数 - 尺寸

传感器长度

33 mm

传感器宽度

27.8 mm

传感器高度(接收器)

1,381 mm

传感器高度(发送器)

1,371 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +50 °C

储存和运输温度

-25 ... +70 °C

抗振动

10 … 55 Hz

耐冲击

10 g, 16 ms, to EN 60028-2-29

防护等级

III

电气参数

工作电压

24 VDC -10 % / +10 %

额定工作电压

24 VDC

Rated operating current, Emitter

200 mA

Rated operating current, Receiver

700 mA

电气参数 - 控制输入

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

电气参数 - 外部电源设备

名称,电源

ML

额定工作电压

24 VDC

额定工作电流

250 mA

Electrical data - Control inputs

Designation, Control inputs

S1, S2, MSG 1 and MSG 2

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Actuation time for manual start

50 … 1500 ms

Note

signal transmission in case of falling edge

Electrical data - Control inputs EDM

Designation, Contactor controls EDM (Feedback circuits)

D_IN

Switching thresholds

11 … 30 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Current consumption

3 … 10 mA (HIGH)

0 … 2 mA (LOW)

Reaction time of the external devices, maximum

500 ms

电气参数 - 安全数字输出

指定,安全输出

OSSD 1 and OSSD 2

输出电流(故障安全输出),最大

0.25 A

控制元件的设计

OSSD, short-circuit proof, p-type

泄漏电流 Ir, 最大植

1 mA

测试脉冲间隔,典型

750 ms

测试脉冲持续时间, 最大

0.1 ms

分类 ZVEI CB24I,信号源

C3

分类 ZVEI CB24I,接收器

C1

C2

C3

Load capacity, maximum

2.2 µF

Load inductance, maximum

2 H

Note

The load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).

Switching voltage

15 … 26.4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

Note

According to EN 61131-2

Note

In case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.

Conduction resistance, maximum

2.5 Ω

LED状态显示 - LED 01

LED状态

OSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information

LED 位置

Receiver

LED状态显示 - LED 02

LED状态

transmitting and status

LED 位置

Emitter

其他数据

备注(应用)

Automatic operation, restart inhibit, double confirmation, contactor control, object blanking (non-changeable position and changeable position), alternative beam coding, muting, cycle, multiple sampling

引脚分配

连接

Receiver

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

0 VDC power supply

PIN 3

Release S1 Input Release S1

PIN 4

OSSD 1 Safety output 1

PIN 5

D_OUT Operating Mode

PIN 6

OSSD 2 Safety output 2

PIN 7

Muting operation: ML Muting lamp
Cyclic mode: not used

PIN 8

Input Release S2

PIN 9

Muting operation: D_IN Input EDM, belt-stop, muting enable
Cyclic mode: D_IN Input EDM

PIN 10

Muting operation: MSG 2 Switching input muting sensor group MSG 2
Cyclic mode: MK2 Machine contact 2

PIN 11

未使用

PIN 12

Muting operation: MSG 1 Switching input muting sensor group MSG 1
Cyclic mode: MK1 Machine contact 1

连接

Emitter

PIN 1

24 VDC power supply

PIN 2

COD1 Coding 1

PIN 3

0 VDC power supply

PIN 4

COD2 Coding 2

发货范围

发货范围

套件,带2个安装角

附件

推荐 安全开关

SRB-E 301

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLC445
SLG445
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 13144604
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, June 10, 2020
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/10 下午1:50