SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC
产品描述: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 钥匙选择开关 |
2 | 2 钥匙选择开关 |
3 | 3 钥匙选择开关 |
(2) | |
无 | 标准锁定系统 |
Z | 中央锁定系统 |
(3) | |
无 | 标准银 |
SR/ | 颜色钥匙头 |
(4) | |
xxx | 钥匙数 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | 钥匙颜色 grip>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>可以实现所有颜色组合。 |
(6) | |
无 | 磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 1 NC/1 NO > NC 串联 |
-3OE | 磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 串联 |
-W | 磁铁: 1 NC/1 NO > 钥匙选择开关: 2 NC/1 NO > NC 独立 |
(7) | |
24 VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
注意 | 并非所有型号都可提供 用于转换产品部件名称的可用订单代码 |
- 颜色钥匙头
- 热塑外壳
- 防护等级 IP65
订货数据
型号 |
SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC |
注释 (订货数据) |
注:在订单/查询中必须指定请求的锁号“XXX”以及钥匙头的颜色“oo/oo”(例如SVE3/SR/119RT/RT/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)!在锁号后显示的颜色是钥匙,有一半钥匙上刻有锁号的观察窗。如果订单/查询中没有显示锁号,我们将酌情提供锁号。用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次!用户必须确保没有将同一锁号分配给一个工厂(厂房)两次! |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
标准型 |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
工作原理 |
机电 |
外壳材料 |
塑料,玻璃纤维加固热塑塑料,自熄灭 |
外壳颜色 |
黑色 银 |
钥匙颜色 |
银 |
钥匙头部颜色 |
蓝色 棕色 黄色 灰色 红色 白色 |
总体数据 - 产品特性
通电解锁 |
是 |
手动解锁 |
是 |
辅助触点数量 |
4 |
钥匙选择开关数量 |
3 |
安全触点数量 |
4 |
安全评估
标准型 |
EN ISO 13849-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
100,000 操作 |
机械参数
钥匙选择开关的位置 |
中间 左 右面 |
机械寿命,最少 |
100,000 操作 |
钥匙数 |
xxx |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.25 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
144 mm |
传感器宽度 |
96 mm |
传感器高度 |
171 mm |
环境条件
防护等级 |
IP20 IP65 |
工作环境温度 |
+0 ... +50 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
250 VAC |
额定冲击耐受电压 Uimp |
2.5 kV |
电气参数
热测试电流 |
4 A |
额定控制电压 |
24 VDC |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
电力功率消耗,最大 |
8.5 W |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动 |
触点材料,电气 |
银 |
发货范围
发货范围 |
钥匙和三角刀工具包括在发货中(包括1个紧急钥匙):钥匙和三角刀工具包含在发货中(包括1个紧急钥匙) |
注意
注(通用) |
见图:工作原理:钥匙1-3就位 1. 磁铁断电,钥匙开关锁定,NC触点关闭,钥匙不能取出 |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
接线图示
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/3/21 下午7:47