schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

Codice prodotto: -

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 interruttori selettori a chiave
22 interruttori selettori a chiave
33 interruttori selettori a chiave

(2)
senzaSistema di chiusura standard
ZSistema di chiusura con impianto centralizzato

(3)
senzaStandard argento
SR/Impugnatura chiave colorata

(4)
xxxNumero/i chiave 100 … 999

(5)
oo/ooColore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili.

(6)
senzaMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie
-3OEMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie
-WMagnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura separati

(7)
24 VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
OsservazioniNon tutte le versioni possono essere fornite.>Il codice di ordinazione è disponibile per convertire il descrittivo del prodotto.
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Impugnatura chiave colorata
  • Custodia in plastica
  • Grado di protezione IP65

Dati per l'ordine

Codice

SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)

Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di specificare il numero di serratura richiesto "xxx" e i colori "oo/oo" delle impugnature delle chiavi (ad es. SVE3/SR/119RT/RT/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)! Il colore indicato subito dopo il numero di serratura è sempre relativo alla metà dell'impugnatura della chiave con finestrella per il numero di serratura inciso sulla chiave. Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi!

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

Colore della custodia

nero

Argento

Colore della chiavi

Argento

Colore della testa della chiave

blu

marrone

giallo

grigio

rosso

Bianco

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di riposo

Sblocco manuale

quantità di contatti ausiliari

4

Numero di interruttori selettore a chiave

3

quantità di contatti di sicurezza

4

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

100.000 manovre

Dati meccanici

Posizione del selettore a chiave

centrato

a sinistra

a destra

Durata meccanica, minimo

100.000 manovre

Numero chiave

xxx

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,25 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

144 mm

larghezza del sensore

96 mm

altezza del sensore

171 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP20

IP65

Temperatura ambiente

+0 ... +50 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

2,5 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VDC

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Potenza elettrica assorbita, massima

8,5 W

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Fornitura

Fornitura

Strumento chiave triangolare in dotazione (di cui 1 chiave di emergenza)

Osservazioni

Nota (generale)

Vedi figura. Modalità di funzionamento: Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete non eccitato: interruttore a chiave bloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile
Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile
Chiavi 1-3 in pos. 2. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato, contatti NC aperti, chiave estraibile

Strumento triangolare per il rilascio meccanico in posizione 3: Interruttore a chiave sbloccato meccanicamente, magnete disabilitato, contatto NA aperto
Strumento triangolare per il rilascio meccanico in posizione 4: magnete in funzione

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 06.06.2025, 05:34