schmersal_s_icon.png

SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

Artikelnummer: -

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7)


(1)
11 nøgle-opereret valgafbryder
22 nøgle-opererede valgafbrydere
33 nøgle-opererede valgafbrydere

(2)
udenStandardlåsesystem
ZCentrallås-låsesystem

(3)
udenStandard, sølv
SR/farvet nøgleclos

(4)
xxxNøglenummer (n) 100 - 999

(5)
oo/ooFarve, nøgleclos>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle farvekombinationer er mulige herpå.

(6)
udenMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie
-3OEMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter i serie
-WMagnet: 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>nøgleopererede valgafbrydere 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)>brydekontakter separat

(7)
24VDCUs 24 VDC
24VACUs 24 VAC
115VACUs 115 VAC
230VACUs 230 VAC
InfoIkke alle varianter kan leveres.>Den forhåndenværende typenøgle anvendes til oversættelse af produkttypebetegnelsen.
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • farvet nøgleclos
  • Kunstof hus
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

SVE3/SR/xxxoo/oo-W-24VDC

Ekstrainformation, (bestillings data)

Henvisning: Ved bestilling/forespørgsel skal der opgives det korrekte låsenummer "xxx" og farverne "oo/oo" på nøgleclosen (f.eks. SVE3/SR/119RT/RT/119RT/RT/119RT/RT-W-24VDC)! Den farve, der er angivet første efter låsenummeret, er altid den halvdel af nøgleclosen med ruden til låsenummeret, der er graveret i nøglen. Hvis der ved bestillingen/forespørgslen ikke angives noget låsenummer, leverer vi et låsenummer efter vores eget valg. Fra brugerens side skal man være opmærksom på, at ingen låsenumre må udleveres to gange på en lokation (fabriksområde).

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

CCC

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende

husets farve

Sort

Sølv

Farve på nøgle

Sølv

Farve på nøglehoved

Blå

Brun

Gul

Grå

Rød

Hvid

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Manuel reset

Ja

Antal hjælpekontakter

4

Antal nøgle operede valgafbrydere

3

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

100.000 koblinger

Mekaniske data

Position på nøgleomskifter

centreret

venstre

højre

Mekanisk levetid, minimum

100.000 koblinger

Nøglenummer

xxx

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,25 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

144 mm

Bredde på føler

96 mm

Højde på føler

171 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP20

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

2,5 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

4 A

Forsyningsspænding

24 VDC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Brugskategori DC-13

24 VDC

Brugskategori DC-13

4 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

8,5 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Inkluderet

Inkluderet

Nøgle og trekantsværktøj medtaget i leveringsomfanget (inkl. 1 nøgle til nødstilfælde)

Bemærk

Bemærk (generelt)

se illustration: Nøgle 1-3 i pos. 1, magnet uden strøm: Nøgleafbryder låst, bryderkontakter lukket, nøgle kan ikke tages ud
Nøgle 1-3 i pos. 1. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakt åbnet, nøgle kan ikke tages ud
Nøgle 1-3 i pos. 2. Strøm på magneten, bryderkontakt åbnet: Nøgleafbryder låst op, bryderkontakter åbnet, nøgle kan tages ud

Trekantsværktøj til manuel nulstilling i pos. 3: Nøgleafbryder mekanisk låst op, magnet ude af funktion, bryderkontakt åbnet
Trekantsværktøj til manuel nulstilling i pos.4: Magnet i funktion

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 21.03.2025 16.17