SZ400
项目编号:
103015742
- 安装在危险区内外均可
- 适合滑动和铰链门
- 为防止意外关闭,比如在维修时
- 复杂工厂环境
- 防止开关操作
- 带6圆形孔的停工标签
订货数据
产品描述 |
SZ400 |
商品编号(订购编号) |
103015742 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661505282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
总体数据
支架材料 |
000002 |
操作件材料 |
黄铜,外覆 |
操作元件颜色 |
红色 |
支架颜色 |
black |
毛重 |
400 g |
机械参数 - 尺寸
长度 |
151 mm |
宽度 |
77 mm |
高度 |
52 mm |
孔洞直径 |
11 mm |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
下载最新版本的Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/27 上午4:33