schmersal_s_icon.png

T2A 471-02/02Y

项目编号: 151061086

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 金属外壳
  • 4 或 6 触点
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本结构)
  • 3 电缆进口 M 25 x 1.5
  • 摇臂位置连续可调360°

订货数据

型号

T2A 471-02/02Y

商品编号(订购编号)

151061086

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

滑动模式

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

4,730 g

总体数据 - 产品特性

左侧NC数量

2

右侧NC数量

2

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

1,000,000 操作

操动角度,从开关轴左侧

30 °

操动角度,从开关轴右侧

30 °

接触窗口

2 x 4 mm

操动方向

每次75° 左右旋转

操动速度,最小

0.1 mm/min

操动速度,最大

3 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

4 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

11 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

190 mm

传感器宽度

194 mm

传感器高度

163 mm

万向轮宽度

9 mm

万向轮直径

36 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

25 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

10 A

开关元件

开启工具(NC)

注(开关元件)

有双断点

开关原理

缓动

开关频率

1,000 /h

触点材料,电气

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称 :T/M 471
型号:参见订购号码
产品描述:限位开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年12月5日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/6/14 下午11:37