schmersal_s_icon.png

T2S441-11Y

项目编号: 151058539

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
产品描述:

(1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5)


(1)
T缓动 (不适用于AF/S)
M速动

(2)
S直杆 S
2S加长直杆 2S
R滚轮直杆 R
K偏置滚轮摇臂 K
J偏置滚轮摇臂 J
2C叉杆 2C
L滚轮摇臂 L
D滚轮摇臂 D
MAF/S料位开关 AF/S

(3)
UE缓动带交错触头

(4)
铸铁外壳
A铝外壳

(5)
T带陶瓷绝缘的耐温热带版本,适用于-40℃到+200℃环境
1276-2镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 2 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 具有较大后行程
  • 金属外壳
  • 操动件带不锈钢钢珠锁定
  • 2 触点
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (基本结构)
  • 防护等级 IP65

订货数据

型号

T2S441-11Y

商品编号(订购编号)

151058539

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-01

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-01

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

工作原理

机械式

滑动模式

球体

外壳材料

灰口铸铁,镀锌

垫圈镀层材料

涂色

毛重

1,300 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

1

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

2,000,000 操作

机械参数

执行元件

直杆

机械寿命,最少

10,000,000 操作

操动角度

20 °

接触窗口

2 x 6 mm

操动速度,最小

1 mm/min

操动速度,最大

1 m/s

注(操动速度)

垂直操动角度至开关轴的操动速度

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

1.5 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

线缆截面

13 AWG

机械参数 - 尺寸

传感器长度

63 mm

传感器宽度

106 mm

传感器高度

161 mm

直杆直径

10 mm

环境条件

防护等级

IP65

工作环境温度

-30 ... +90 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

400 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

16 A

应用类别 AC-15

400 VAC

应用类别 AC-15

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

注(开关元件)

有双断点

开关原理

缓动

触点材料,电气

注意

注(通用)

应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。

开关行程图

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:T/M 441
型号:参见订购号码
产品描述:限位开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海,2023年12月5日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/3 上午8:13