T.C 236 左手模式
T3C 236-02Z-ST
T3C 236-02Z-ST
项目编号:
151199528
产品描述
联接器 M12, 4-芯
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T3C 236-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety