1. T.C 236
  2. T.C 236 左手模式
T.C 236 左手模式

T.C 236 左手模式

  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 耐油和石油产品
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
8 产品
T3C 236-02Z-M20

T3C 236-02Z-M20

项目编号 151164466

活动板安全开关

T3C 236-11Z-M20

T3C 236-11Z-M20

项目编号 151162012

活动板安全开关

T3C 236-02Z-ST

T3C 236-02Z-ST

项目编号 151199528

活动板安全开关

T3C 236-11Z-ST

T3C 236-11Z-ST

项目编号 151212224

活动板安全开关

T3C 236-01Z

T3C 236-01Z

项目编号 151108659

T3C 236-02Z-2299

T3C 236-02Z-2299

项目编号 151146805

T3C 236-11Z-2299

T3C 236-11Z-2299

项目编号 151146804

T3C 236-11Z-M20-2125

T3C 236-11Z-M20-2125

项目编号 151170368

8 搜索结果