T.C 236 左手模式
T3C 236-11Z-M20-2125
T3C 236-11Z-M20-2125
项目编号:
151170368
产品描述
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
T3C 236-11Z-M20-2125 | Schmersal - The DNA of Safety