schmersal_s_icon.png

TQ 700-02

项目编号: 151192480

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
SISTEMA 数据
产品描述:

TQ 700-(1)


(1)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO 触点
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 热塑外壳
  • 单向操作/线长最大10 m
  • 位置指示
  • 大配线室
  • 不允许挂钩扭曲
  • 线缆最长到10m的张力

订货数据

型号

TQ 700-02

商品编号(订购编号)

151192480

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-06-07

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-06-07

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-06-07

ETIM 编号,7.0 版

EC000030

ETIM 编号,6.0 版

EC000030

许可 - 标准

证书

cULus

总体数据

标准型

EN IEC 60947-5-1

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

外壳材料

玻璃纤维,热塑塑料

线长,最大

10 m

毛重

230 g

总体数据 - 产品特性

常闭 (NC) 数量

2

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

100,000 操作

B10D 常开触点(NO)

100,000 操作

机械参数

机械寿命,最少

1,000,000 操作

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

宽度

40.5 mm

高度

160 mm

深度

42.2 mm

环境条件

防护等级

IP67

工作环境温度

-25 ... +70 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

开启工具(NC)

开关原理

缓动

触点材料,电气

注意

注(通用)

与环境温度范围相关的紧急停止拉线开关的推荐电缆长度。

嵌环在受力时会略微变形,安装时需多次拉紧拉绳。此后,拉绳必须使用吊环螺钉或张紧器重新拉直

距离 2 米 ... 5 米时需要中间钢丝支撑,参见附件

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

EU Conformity Declaration
EU-声明 LOG_COM_lo1de01s
原件施迈赛工业开关制造(上海)有限公司
漕盈路3336号
上海市青浦区 201712
中国
网址: www.schmersal.com.cn
声明:下列开关在结构及设计要求上完全符合适用欧洲标准.
产品名称:TQ 700
型号:参见订购号码
产品描述:拉线开关
相关指令:低电压指令2014/35/EU
 RoHS 指令2011/65/EU
应用标准:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
技术文件的全权代表:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
签发时间和地址:上海, 2023年10月16日
  GRA_SIG_ksig-y52
 签名
Michele Seassaro
总经理

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/8/21 下午4:30