TV10S 335-11Z-M20
项目编号:
101160104
产品描述: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | 轴孔 Ø 8 mm |
10 | 轴孔 Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(3) | |
无 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
G24 | 带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本) |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 带LED可选
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 操动轴可旋转360°
订货数据
产品描述 |
TV10S 335-11Z-M20 |
商品编号(订购编号) |
101160104 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661188874 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
外壳材料 |
轻合金压铸 |
外壳涂层材料 |
涂色 |
毛重 |
260 g |
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量 |
1 |
安全触点数量 |
1 |
安全评估
标准 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点(NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
其他 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
肯定断开角度 |
7 ° |
轴用的安装孔 |
10 mm |
肯定断开力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械数据 - 连接器B端
连接器型号 |
母连接器 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
65.3 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
107 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
500 V |
额定冲击耐受电压 |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关元件 |
NO触点,NC触点 |
开关原理 |
缓动开关 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。 调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销 万向接头可补偿轴向位移(仅适用于10 mm轴孔) |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | TV.S 335, TV.S 355 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. August 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/30 下午7:02