Z4V3H 335-11Z-1795
项目编号:
151096249
产品描述: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | 速动 |
T | 缓动 (不适用于AF/S) |
(2) | |
S | 直杆 S |
R | 滚轮直杆 R |
H | 滚轮摇臂 H |
10H | 棒杆 10H |
7H | 滚轮摇臂 7H |
1K | 偏置滚轮摇臂 1K |
3K | 角度滚轮摇臂 3K |
RMS | 黄铜滚轮 |
4V. | 用于滚柱压板的基本装置(不带执行机构) |
(3) | |
3 | 外型细长 |
215 | 外型较大 |
(4) | |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
02 | 2 NC 触点 |
20 | 2 NO触点(不适用于安全操作) |
01/01 | 1 NC 触点 左/1 NC 触点 右 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
(5) | |
H | 缓动带非同步触头 |
UE | 缓动带交错触头 |
2272 | 2272 带环的特殊滚轮螺栓 |
1183 | 带铝杆 |
1699-1 | 外部不锈钢螺栓和夹具 |
(6) | |
G24 | 带LED |
(7) | |
无 | M20接线口 |
M20 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
(8) | |
2138 | 滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关 |
(9) | |
1637 | 镀金触头 |
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
- 金属外壳
- 大量的二选一操动件
- 耐油和石油产品
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 按EN 50041设计
订货数据
型号 |
Z4V3H 335-11Z-1795 |
商品编号(订购编号) |
151096249 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661066165 |
eCl@aa number,版本:12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM 编号,7.0 版 |
EC000030 |
ETIM 编号,6.0 版 |
EC000030 |
许可 - 标准
证书 |
cULus |
总体数据
外壳结构类型 |
标准结构设计 |
操动件型号符合 EN 50041 |
A |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
杆材料 |
金属薄膜 |
毛重 |
403 g |
安全评估
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
机械参数
执行元件 |
滚轮摇杆 |
滚轮材料 |
塑料 |
机械寿命,最少 |
30,000,000 操作 |
操动速度,最大 |
2.5 m/s |
注(操动速度) |
操作角度30°至开关轴的操动速度 |
操动扭矩,最小 |
0.3 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
60.6 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
134 mm |
环境条件
工作环境温度 |
-30 ... +80 °C |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
要求额定短路电流 |
1,000 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关频率 |
5,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
语言条件
数据表
操作说明书(补充页/快速指南)
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/10/19 上午2:35