具有PROFINET/PROFIsafe接口的新型安全接线盒是一种即插即用的解决方案,提供了高度的灵活性:所有常见类型的安全开关设备都可以连接。
施迈赛提供了广泛的安全开关,带有集成的AS-Interface安全工作接口,可以通过此安全总线系统轻松地相互联网。AS-i系统非常灵活,即使在现有的机器上也可以很容易地更改配置。
SD总线(SD = 串行诊断)提供了经济实惠的安全解决方案。SD接口允许使用传感器和电磁锁的混合系统。来自串联的安全开关设备的诊断数据被传输到更高级别的现场总线系统。SD接口系统有助于实现预测性维护概念。
根据ISO 13489-1,许多防爆区域设备适用于与安全相关的应用。
The aim is to develop and implement the objectively best possible safety solution for the individual application - true to the slogan: excellence in safety.