
AZM 161-B1-2024
no Keyfeatures
订货数据
产品描述
AZM 161-B1-2024
商品编号(订购编号)
101178199
EAN (European Article Number)
4030661310107
eCl@ss number, Version 9.0
27-27-26-06
总体数据
产品名称
B1-2024 带密封条/护窗的直操动件
毛重
35 g
机械参数
操动半径,最小
150 mm
操动件
直式
硬性
硬性
Notes
注(通用)
铰链门上的最小操动半径与操动件的平面保持一致,为150 mm
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm
操动件窄边旋转防护系统上的最小操动半径为 180 mm
语言条件
若所选的语言中没有可用的文档,则默认使用英文版本。
数据表
中文 ( 27/01/2021 )
丹麦文 ( 27/01/2021 )
荷兰语 ( 27/01/2021 )
英语 ( 27/01/2021 )
芬兰语 ( 27/01/2021 )
法文 ( 27/01/2021 )
德语 ( 27/01/2021 )
意大利文 ( 27/01/2021 )
日本 ( 27/01/2021 )
挪威语 ( 27/01/2021 )
波兰语 ( 27/01/2021 )
葡萄牙语 ( 27/01/2021 )
俄语 ( 27/01/2021 )
西班牙文 ( 27/01/2021 )
瑞典语 ( 27/01/2021 )
土耳其语 ( 27/01/2021 )
操作说明书(补充页/快速指南)
AZM 161 Actionneur
(118,1 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 aktywator
(161,5 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuator
(115,4 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuador
(118,7 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Bedieningssleutel
(123,5 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Betätiger
(107,9 kB, 10/05/2019, Revision F)
AZM 161 Actuador
(169,9 kB, 10/05/2019, Revision F)
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
尺寸图 操动件
操动半径
ID: kazm1r01
操动半径
ID: kazm1r22
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 伍珀塔尔
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 472021-01-27T10:52:47+01:001001Europe/BerlinWed, 27 Jan 2021 10:52:47 +010047amWednesday.27am31Europe/BerlinCET5201Europe/BerlinJanuary2021Wed, 27 Jan 2021 10:52:47 +010001am31