Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerhedsafbryder med separat aktuator
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • metal hus
  • Langt lig
  • 3 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Universelt kodet
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktuatorhoveder kan omplaceres i trin med 4 x 90°
  • Kan monteres på en flad overflade
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Kærvede huller til justering, runde huller til placering
3 Produkter
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Art. nr. 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Art. nr. 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Art. nr. 151215405

3 Resultater fundet.