Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Positionsafbryder
  2. PS226

PS226

PS226 Aktuator S200

PS226 Aktuator S200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •Stempelbredde Ø 8,6 mm
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rullearm R200

PS226 rullearm R200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rullearm R201

PS226 rullearm R201

  • •med rulle i rustfrit stål
  • •Design til EN 50047
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •LED-version tilgængelig
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
Til kategori
PS226 rullearm udadvent K200

PS226 rullearm udadvent K200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rullearm udadvent K201

PS226 rullearm udadvent K201

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rullearm udadvent K210

PS226 rullearm udadvent K210

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 Federstab F230

PS226 Federstab F230

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •kun til placeringsopgaver
  • •Fjeder arm
Til kategori
PS226 rullearm H200

PS226 rullearm H200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rullearm N200

PS226 rullearm N200

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •indstillelig i længde i 2 mm trin
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 Stangarm J200

PS226 Stangarm J200

  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 rod lever J203

PS226 rod lever J203

  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
  • •kun til placeringsopgaver
  • •Armvinkel justerbar i trin på 15° Lever angle
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
Til kategori
PS226 Vinkelrulle på arm K230

PS226 Vinkelrulle på arm K230

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 Vinkelrulle på arm K240

PS226 Vinkelrulle på arm K240

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori
PS226 Vinkelrulle på arm K250

PS226 Vinkelrulle på arm K250

  • •Kunststofhus med sammenklappeligt frontdæksel
  • •Enkel og hurtig omstilling af aktuatorelementerne i 45°
  • •Kabelindgang 2 x M20 x 1,5
  • •Design til EN 50047
  • •Aktivering fra bunden, parallelt til afbryderen, derfor kun passende til mindre huse
  • •LED-version tilgængelig
Til kategori