Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Arkiv
  2. Sikkerheds afbryder med lås

Sikkerheds afbryder med lås

Arkiv
AZM 40

AZM 40

Til kategori
Arkiv
AZM 161

AZM 161

  • •Stort ledningsrum
  • •kabel indgange 4 M 16 x 1.5
  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakt
  • •Langt lig
Til kategori
Arkiv
AZM 170

AZM 170

  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Kompakt design
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •Langt lig
  • •Høj holdekraft
Til kategori
Arkiv
AZM190

AZM190

  • •Kunstof hus
  • •Langt lig
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Tilslutnings rum
  • •Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • •Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • •Tilslutning med skrueterminaler
Til kategori
Arkiv
AZM 200

AZM 200

Til kategori
Arkiv
AZM 200 D

AZM 200 D

Til kategori
Arkiv
AZM 201

AZM 201

Til kategori
Arkiv
AZM 201 D

AZM 201 D

  • •2 OSSD-sikkerhedsudgange til beskyttelsesovervågning
  • •2 OSSD-sikkerhedsudgange til låseovervågning
  • •symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Kunstof hus
  • •Manuel reset
  • •Intelligent diagnose
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Høj holdekraft 2000 N
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
  • •Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
Til kategori
Arkiv
AZM300

AZM300

Til kategori
Arkiv
AZM 400

AZM 400

Til kategori
Arkiv
AZM 415

AZM 415

  • •Justerbar kuglelås til 400 N
  • •metal hus
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •Robust design
  • •Langt lig
  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Tilslutning med skrueterminaler
Til kategori
Arkiv
MZM 100

MZM 100

Til kategori
Arkiv
MZM 120

MZM 120

  • •Kunstof hus
  • •Sikkerhedsafbrydere anvendes som anslag
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • •Variabel indstillelig låsning
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 1,5 mm vandret
  • •Intelligent diagnose
  • •Selvovervågende serier-forbindelse
Til kategori
Arkiv
AZM 150

AZM 150

Til kategori