Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. SEPG 05.3
  2. SEPG 05.3
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • sprøjtestøbning med lette legeringer
  • 2 delvist hus
  • Stander og vægmontering mulig
  • Ergonomisk operation
  • Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
  • Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
  • Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
8 Produkter
SEPG05.3.1.0.22/95

SEPG05.3.1.0.22/95

Art. nr. 101172760

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.0.22/95

SEPG05.3.2.0.22/95

Art. nr. 101172762

Two-hand control panel

SEPG05.3.2.1.22/95

SEPG05.3.2.1.22/95

Art. nr. 101172763

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.0.22/95

SEPG05.3.3.0.22/95

Art. nr. 101172764

Two-hand control panel

SEPG05.3.3.1.22/95

SEPG05.3.3.1.22/95

Art. nr. 101172761

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95

SEPG05.3.4.0.22/95

Art. nr. 101172765

Two-hand control panel

SEPG05.3.L.22

SEPG05.3.L.22

Art. nr. 101172767

Two-hand control panel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Art. nr. 103008216

Two-hand control panel

8 Resultater fundet.