schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer: 103009042

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Anschlussleitung
  • 8-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4

Artikelnummer (Bestellnummer)

103009042

EAN (European Article Number)

4030661460574

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

750 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Halogenfrei

Ja

Anzahl der Pole

8

Anzahl der Leitungsadern

8

Mechanische Daten

Drehmoment, maximum

0,6 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

15 m

Anzahl der Leitungsadern

8

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Durchmesser der Leitung

6 mm

Biegeradius (fest)

5 x Ø-Leitung

Biegeradius (bewegt)

10 x Ø-Leitung

Farbe des Leitungsmantels

schwarz

Werkstoff des Leitungsmantels

PUR

Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A

Steckverbindertyp

Kupplung, M8

Bauform

gerade

Codierung des Steckers

A

Verriegelung des Steckers

Schraubverriegelung

Werkstoff der Verschraubung

Metall, CuZn, vernickelt

Werkstoff des Griffkörpers

Kunststoff, TPU

Farbe des Griffkörpers

schwarz

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

IP68

Umgebungstemperatur (Steckverbinder)

-25 ... +85 °C

Umgebungstemperatur (fest)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

1,5 A

Bemessungsbetriebsspannung

30 VAC

Bemessungsbetriebsspannung

30 VDC

Bemessungsbetriebsstrom

1.500 mA

Kontaktbelegung

PIN 1

weiß

PIN 2

braun

PIN 3

grün

PIN 4

gelb

PIN 5

grau

PIN 6

rosa

PIN 7

blau

PIN 8

rot

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.10.2025, 15:57