A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103009042
A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:
103009042
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med kabel
- 8 polet
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103009042 |
EAN (European Article Number) |
4030661460574 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
750 g |
Generelle data - egenskaber
Halogenfri |
Ja |
Antal poler |
8 |
Antal, ledningsårer |
8 |
Mekaniske data
Drejemoment, maksimum |
0,6 Nm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
15 m |
Antal ledningsårer |
8 |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Diameter på leder |
6 mm |
Bøjningsradius (fast) |
5 x Ø-Kabel |
Bøjningsradius (mobil) |
10 x Ø-Kabel |
Ledningskappe farve |
Sort |
Materiale til kabeldækket |
PUR |
Mekaniske data - tilslutning side A
Tilslutning |
Female connector, M8 |
Konstruktionsform |
lige |
Kodning af stikket |
A |
Låsning af stikket |
Skruelåsning |
Materiale, forskruning |
Metal, CuZn ,nikkelbelagt |
Materiale på gribelegeme |
Kunststof, TPU |
Farve på håndtagsdel |
Sort |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 IP67 IP68 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Forsyningsstrøm |
1.500 mA |
Pin-tildeling
PIN 1 |
Hvid |
PIN 2 |
Brun |
PIN 3 |
grøn |
PIN 4 |
gult |
PIN 5 |
Grå |
PIN 6 |
Lyserød |
PIN 7 |
Blå |
PIN 8 |
rød |
Sprog filter
Datablad
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
replacement part
103043262 A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4 (V2)
- Med kabel
- 8 polet
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.09.2025 14.58