schmersal_s_icon.png

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4

Varenummer: 103009042

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • ferdigkoplet kabel
  • 8-polet

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

A-K8P-M8-S-G-15M-BK-2-X-A-4

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103009042

EAN (European Article Number)

4030661460574

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Bruttovekt

750 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

halogenfrie

Ja

Antall poler

8

Antall ledere

8

Mekaniske data

Tiltrekkingsmoment, maksimum

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

15 m

Number of cable wires

8

Ledertverrsnitt

0,25 mm2

Cable diameter

6 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-cable

Bending radius (repeated)

10 x Ø-cable

Farge på ledningskappen

svart

Materiale for kabelmantel

PUR

Mekaniske data - Stikkontakt side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

straight

Connector coding

A

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +85 °C

Ambient temperature (fixed)

-50 ... +90 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-25 ... +90 °C

Elektriske data

Termisk teststrøm

1,5 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

driftssstrøm

1.500 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Hvit

PIN 2

Brun

PIN 3

grønn

PIN 4

gul

PIN 5

Grå

PIN 6

Rosa

PIN 7

Blå

PIN 8

rød

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.07.2025, 11:21