schmersal_s_icon.png

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

Artikelnummer: 103025178

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • großer Anschlussraum
  • Hilfsentriegelung
  • 2 Steckverbinder M12, 4- und 8-polig
  • Rechtsausführung
  • kompakte Bauform
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft
  • hohe Lebensdauer
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

AZM 161ST-11/12I-024-B6R

Artikelnummer (Bestellnummer)

103025178

EAN (European Article Number)

4030661512389

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

IFA

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Codierung

Individuelle Codierung

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

hoch

Wirkprinzip

elektromechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

400 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Ruhestromprinzip

Ja

Hilfsentriegelung

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

3

Anzahl der Hilfskontakte

1

Anzahl der Sicherheitskontakte

3

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Performance Level, bis

c

Kategorie

1

B10D Öffner (NC)

2.000.000 Schaltspiele

Hinweis

Elektrische Lebensdauer auf Anfrage.

B10D Schließer (NO)

1.000.000 Schaltspiele

Hinweis

bei 10% Ie und ohmscher Last

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

Hinweis (B10D Schließer (NO))

bei 10% Ie und ohmscher Last

Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss

Bitte beachten:

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

Performance Level, bis

d

Kategorie

3

Hinweis

bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit.

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Zuhaltefunktion

Performance Level, bis

e

Hinweis (Performance Level)

Informationen für die Sicherheitsbetrachtung der Zuhaltefunktion sind in der Betriebsanleitung oder in der Anleitung „Betrieb und Montage“ dokumentiert.

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

95 mm

Mechanische Lebensdauer, minimum

1.000.000 Schaltspiele

Betätigerspiel in Betätigungsrichtung

5,5 mm

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

2.000 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

2.600 N

Rastkraft

30 N

Zwangsöffnungsweg

10 mm

Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum

10 N

Zwangsöffnungskraft, minimum

20 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2 m/s

Befestigung

Schrauben

Ausführung der Befestigungsschrauben

3x M6

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Einbaustecker M12, 8-polig, A-Codierung

Anschlussquerschnitt, minimum

0,25 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

1,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

30 mm

Breite des Sensors

130 mm

Höhe des Sensors

90 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +60 °C

Hinweis (Relative Feuchtigkeit)

nicht kondensierend

nicht vereisend

Schutzklasse

II

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

Stecker 4-polig - 250 V

Stecker 8-polig - 60 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

4 kV

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Stecker 4-polig

2.5 kV

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Stecker 8-polig

0.8 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung

24 VAC/DC

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Elektrische Leistungsaufnahme, maximum

10 W

Schaltelement

Schließer (NO), Öffner (NC)

Schaltprinzip

Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner

Maximale Schalthäufigkeit

1.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Elektrische Daten - Magnetansteuerung

Einschaltdauer Magnet

100 %

Testpulsdauer, maximum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektrische Daten - Sicherheitskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2,5 A

Elektrische Daten - Hilfskontakte

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

2,5 A

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Lieferumfang

Lieferumfang

Betätiger kann nicht nachbestellt werden!

Schlitzverschluss

Der Betätiger ist im Lieferumfang enthalten

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Betätigungsradius einstellbar bis minimal 95 mm mit einem Innensechskant-Schlüssel SW 2 mm (a)

Der Betätiger ist nicht einzeln lieferbar.

Hinweis (Hilfsentriegelung)

Bei Wartung, Einrichtung usw.

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AZM 161 I
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 9. November 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 12.10.2025, 19:14