AZM 40
- Kleine, flache Bauform
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- hohe Zuhaltekraft 2000 N
- Rastkraft 40 N
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
- Nur eine Ausführung für Dreh- und Schiebetüren
- Betätiger kann Zuhaltung stufenlos innerhalb eines 180° Winkels anfahren.
- Symmetrischer Anbau, beidseitig anschraubbar
Produkt-Typbezeichnung: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Zuhaltungsüberwachung > |
B | Betätigerüberwachung |
(2) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, wiederanlernbar |
(3) | |
ohne | Senkbohrungen für Senkkopfschrauben (Standard) |
PH | Planes Gehäuse für überstehende Schrauben |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Codierung
Befestigung
Betätiger-Überwachung
Zuhaltungs-Überwachung
Systemkomponenten
Betätiger
Zubehör
MP-AZM40
- Montageplatten-Set für Sicherheitszuhaltung AZM40 und Betätiger AZM40-B1
- Geeignet für Profilsystembreiten von 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm und 60 mm
ACC-AZM40-LEV-T
- Fluchtentriegelungshebel
nachrüstbar an Sicherheitszuhaltung AZM40
- geeignet für Montage innerhalb des Gefahrenbereiches
ACC-AZM40-LEV-N
- Notentsperrungshebel
nachrüstbar an Sicherheitszuhaltung AZM40
- geeignet für Montage außerhalb des Gefahrenbereiches
ACC-AZM40-PT-T-40MM
- Schlagtaster Fluchtentriegelung
nachrüstbar an Sicherheitszuhaltung AZM40
- intuitive Bedienung aufgrund Ähnlichkeit zu Not-Halt
- optimal geeignet für eine Holmstärke von 40 mm
- kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm
ACC-AZM40-PT-T-170MM
- Schlagtaster Fluchtentriegelung
nachrüstbar an Sicherheitszuhaltung AZM40
- intuitive Bedienung aufgrund Ähnlichkeit zu Not-Halt
- geeignet für eine Holmstärke von maximal 170 mm
- kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm
ACC-AZM40-PT-N-40MM
- Schlagtaster Notentsperrung
- intuitive Bedienung aufgrund Ähnlichkeit zu Not-Halt
- optimal geeignet für eine Holmstärke von 40 mm
- kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm
ACC-AZM40-PT-N-170MM
- Schlagtaster Notentsperrung
nachrüstbar an Sicherheitszuhaltung AZM40
- intuitive Bedienung aufgrund Ähnlichkeit zu Not-Halt
- geeignet für eine Holmstärke von maximal 170 mm
- kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm
SZ40
- Geeignet für Montage innerhalb und außerhalb des Gefahrenbereiches
- für Dreh- und Schiebetüren geeignet
- zum Schutz gegen versehentliches Schließen, z.B. bei Montagearbeiten
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
- Sperrzange mit 6 Bohrungen