schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-WS20-LT-LT-2875

Artikelnummer: 103040795

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
NHNOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen
NHKNOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen
LT..Auswahl (Farbe Leuchttaster)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(2)
20mit NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 2 Schließer (NO) Position 1-4
11mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Position 1-4
10mit NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 2-4>ohne NOT-HALT: 1 Schließer (NO) Position 1-4

(3)
WS 2/3Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen
WT 2/3Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen
SW 20Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(4)
WS 2/3Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen
WT 2/3Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen
SW 20Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(5)
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)
PT..Pilz-Drucktaster

(6)
ohneohne Meldeleuchte
G24mit Meldeleuchte, rot (Nur für −10)

(7)
ohneStandard
2875frei bestückbare Tastenkappen
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen
  • Kunststoffgehäuse
  • schlankes, schlagfestes Gehäuse
  • großes Programm an Leuchttastern, Wahlschaltern, LED-Leuchtmeldern, Schlüsselschaltern und NOT-HALT-Tastern
  • Funktionen NOT-HALT, Ein/Aus und Reset verfügbar
  • Platzierung der Taster ist auf dem Bedienfeld wählbar
  • Beschriftung der Felder mit einer separaten Kunststoffabdeckung
  • Frei bestückbare Tastenkappen für optimale Anpassung an die Anlagen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BDF200-NH-11-WS20-LT-LT-2875

Artikelnummer (Bestellnummer)

103040795

EAN (European Article Number)

4030661555652

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000225

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000225

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: siehe Typenschlüssel

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Klimabeanspruchung

IEC 60068-2-30

Ausführung

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Belegte Positionen, Position 1

NOT-HALT Schlagtaster

Belegte Positionen, Position 2

Wahlschalter 2 Stellungen

Belegte Positionen, Position 3

Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar

Belegte Positionen, Position 4

Leuchtdrucktaster, Farbe austauschbar

Bruttogewicht

280 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

NOT-HALT-Taster

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Abnehmbare Klemmen

Ja

Anzahl der Leitungsadern

16

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D Öffner (NC)

100.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Position der Kabeldurchführung

unten

Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster

100.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Schlüssel- Wahlschalter

30.000 Schaltspiele

Betätigungshub

3 mm

Betätigungskraft, maximum

8 N

Hinweis (Betätigungskraft)

pro Kontakt

Kontaktkraft, typisch

1 N

Befestigung

innenliegende Befestigungslöcher

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum

0,7 Nm

Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum

0,8 Nm

Anzugsdrehmoment der Kabelverschraubung, maximum

4 Nm

Hinweis

Maximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Leitungseinführung

Kabelverschraubung M20

Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum

6 mm

Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum

13 mm

Aderquerschnitt

0,5 mm2

Anschluss (mechanisch)

abnehmbare Schraubklemmen

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

40 mm

Höhe

69 mm

Tiefe

249 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Schwingfestigkeit

10 … 100 Hz, mit 20 g

Schockfestigkeit

100 g / 6 ms

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

250 VAC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

2,5 kV

Überspannungskategorie

III

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

2,5 A

LED Stromaufnahme (Bedienelemente)

16 mA

Bemessungsbetriebsspannung

24 VDC

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

24 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

2 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

1 A

Externe Leitungs- und Geräteabsicherung

2.5A T

Kleinspannungstauglichkeit

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Schaltprinzip

Schleichschaltung

cross-point-system

Maximale Schalthäufigkeit

1.200 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Ag-Ni 10, vergoldet

Zustandsanzeige

Farbe der Meldeleuchte

ohne (Blindstopfen, schwarz)

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

Geeignet für 40 mm Profile

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BDF200
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Bedienfeld
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component" gekennzeichnet sind für Gerätevariantenmit NOT-HALT Funktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 5. Mai 2020
GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:BDF200
Type:See ordering code
Description of the component:Control panel
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations 1)2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
  
 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" for device versions with emergency-stop function
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1)
EN ISO 13850:2015
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 18, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.07.2025, 16:25