schmersal_s_icon.png

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

Artikelnummer: 101214618

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)


(1)
ST1Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
ST2Einbaustecker M12, oben

(2)
NHNOT-HALT Schlagtaster ohne Schutzkragen
NHKNOT-HALT Schlagtaster mit Schutzkragen

(3)
WS 2/3Wahlschalter, 2/3 Schaltstellungen
WT 2/3Wahltaster, 2/3 Schaltstellungen
SW 20Schlüsselschalter / - taster, 2 Schaltstellungen
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)

(4)
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)

(5)
LT..Leuchttaster (Auswahl Farbe)
LM..Leuchtmelder (Auswahl Farbe)
DT..Drucktaster (Auswahl Farbe)

(6)
ohneohne Meldeleuchte G24
G24mit Meldeleuchte G24
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Pos 1: NOT-HALT mit Schutzkragen
  • Pos 2: Schlüsselwahlschalter, 2 Stellungen
  • Pos 3: Leuchtdrucktaster WEISS
  • Pos 4: Leuchtdrucktaster BLAU
  • Signallampe G24 oben
  • mit Einbaustecker M12 unten
  • schlankes, schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • an ergonomisch günstiger Position zu installieren
  • an handelsüblichen Alu-Profilsystemen zu befestigen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24

Artikelnummer (Bestellnummer)

101214618

EAN (European Article Number)

4030661448442

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-16

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-16

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000225

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000225

Zusatzinformation (Bestelldaten)

Hinweis: siehe Typenschlüssel

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

ASi-SaW

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Klimabeanspruchung

DIN EN 60068

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Reaktionszeit, maximum

100 ms

Belegte Positionen, Position 1

NOT-HALT Schlagtaster, mit Schutzkragen

Belegte Positionen, Position 2

Schlüsselwahlschalter 2 Stellungen

Belegte Positionen, Position 3

Leuchtdrucktaster, weiß

Belegte Positionen, Position 4

Leuchtdrucktaster, blau

Bruttogewicht

280 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Meldeleuchte

Ja

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

1,40 x 10⁻⁸ /h

Hinweis (PFH-Wert)

bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer, NOT-HALT-Taster

100.000 Schaltspiele

Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte

1.000.000 Schaltspiele

Befestigung

innenliegende Befestigungslöcher

Ausführung der Befestigungsschrauben

2x M5

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

40 mm

Höhe

69 mm

Tiefe

252,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +65 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g

Schockfestigkeit

15 g / 11 ms

Schutzklasse

II

Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum

2.000 m

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten - AS-Interface

Bemessungsbetriebsspannung

18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)

AS-i Stromaufnahme, maximum

150 mA

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

Hinweis (AS-i Parameter Bits)

Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen

FID: Peripheriefehler

AS-i Version (Safety-Slave)

V 3.0

AS-i Profil (Safety-Slave)

S-7.B.F.F

AS-i Eingang, Kanal 1 (Safety-Slave)

Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung

AS-i Eingang, Kanal 2 (Safety-Slave)

Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung

AS-i Ausgang, DO 0 (Safety-Slave)

Meldeleuchte G24 Rot

AS-i Ausgang, DO 1 (Safety-Slave)

Meldeleuchte G24 Grün

AS-i Ausgang, DO 2 (Safety-Slave)

Keine Funktion

AS-i Ausgang, DO 3 (Safety-Slave)

Keine Funktion

AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3

Keine Funktion

AS-i Version (A/B Slave)

V 3.0

AS-i Profil (A/B Slave)

S-7.A.7.F

AS-i Eingang, DI 0 (A/B Slave)

Befehlsgerät Position 4

AS-i Eingang, DI 1 (A/B Slave)

Befehlsgerät Position 3

AS-i Eingang, DI 2 (A/B Slave)

Befehlsgerät Position 2

AS-i Eingang, DI 3 (A/B Slave)

Befehlsgerät Position 2

AS-i Ausgang, DO 0 (A/B Slave)

Leuchtmelder Position 4

AS-i Ausgang, DO 2 (A/B Slave)

Leuchtmelder Position 2

AS-i Ausgang, DO 1 (A/B Slave)

Leuchtmelder Position 3

AS-i Ausgang, DO 3 (A/B Slave)

Keine Funktion

AS-i Parameter bits (A/B Slave), P0 ... P3

Keine Funktion

AS-i Eingangsmodul-Adresse

0

Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)

Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät

Hinweis

Beide AS-i Slaves sind über integrierte DIP-Schalter zu- und abschaltbar. Die Adressierung erfolgt über den M12 Einbaustecker.

Kontaktbelegung

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c.

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c.

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:BDF200AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Bedienfeld mit oder ohne Sicherheitsfunktion und integriertem AS-Interface
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
 1) für Gerätevarianten mit Sicherheitsfunktion
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
1) EN ISO 13849-1:2023
1) EN 61508-1:2010
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 10. Dezember 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.10.2025, 08:35