BETAETIGER AZ 17/170-B1

Artikelnummer: 101122893

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • besonders geeignet für Schiebetüren
  • Gerader Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZ 17/170-B1

Artikelnummer (Bestellnummer)

101122893

EAN (European Article Number)

4030661104393

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Werkstoff des Betätigers

Nichtrostender Stahl

Bruttogewicht

14 g

Mechanische Daten

Betätigungsradius, minimum

140 mm

Betätiger

gerade

starr

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 10 mm müssen eine Ebene bilden

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 140 mm

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 200 mm


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.09.2024, 07:02