BETAETIGER AZM 161-B6

Artikelnummer: 101144420

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Beweglicher Betätiger
  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

BETAETIGER AZM 161-B6

Artikelnummer (Bestellnummer)

101144420

EAN (European Article Number)

4030661283210

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001487

Allgemeine Daten

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

gering

Werkstoff des Betätigers

Edelstahl (V2A)

Bruttogewicht

36 g

Mechanische Daten

Betätiger

beweglich

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 95 mm, einstellbar „a“ mit einem Innensechskantschlüssel SW 2,5 mm.

kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 95 mm, einstellbar „b“ mit einem Innensechskantschlüssel SW 2,5 mm

Drehpunkt des Scharniers und Oberkante der Sicherheitszuhaltung zuzüglich 11 mm müssen eine Ebene bilden

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.09.2024, 02:31