ESS32S123
ESS32S123
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Taster |
(1)DM(2) | Taster mit Schutzmembrane |
(1)DL(8)(2) | Leuchttaster |
(1)DLM(2) | Leuchttaster mit Staubschutzmembrane |
(1)ML(2) | Leuchtmelder mit flacher Kalotte |
(1)MLH(2) | Leuchtmelder mit hoher Kalotte |
(1)DP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung |
(1)DTP(3)(8)(2) | Schlagtaster ohne Rastung (nur N-Programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Schlagtaster beleuchtbar, ohne Rastung (nur N-Programm) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch drehen und ziehen (beim N-Programm nur ziehen) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Schlagtaster mit Rastung, Entriegelung durch ziehen |
(1)WS21(4)(5) | Wahltaster mit 2 Raststellungen |
(1)WT21(4)(5) | Wahlschalter mit 1 Taststellung |
(1)WS32(4)(5) | Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Wahlschalter: schaltend, tastend |
(1)WTS32(4)(5) | Wahlschalter: tastend, schaltend |
(1)SS21S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Raststellungen |
(1)ST21S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 1 Taststellung |
(1)SS32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 3 Raststellungen |
(1)ST32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter mit 2 Taststellungen links und rechts |
(1)SST32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter: schaltend, tastend |
(1)STS32S(4)(5) | Schlüssel-Wahlschalter: tastend, schaltend |
B | Blindstopfen |
(1) | |
- | Befehls- und Meldegeräte-Programm: |
E | E-Programm |
N | N-Programm |
R | R-Programm |
(2) | |
- | Farbe Tastenfläche: |
SW | Schwarz |
GB | Gelb |
RT | Rot |
GN | Grün |
WS | Weiß |
BL | Blau |
GR | Grau |
(3) | |
- | Kopfdurchmesser Schlagtaster: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Knebellänge in mm: |
ohne | kurzer Knebel |
.1 | langer Knebel |
(5) | |
- | Knebelfarbe: |
ohne | Grau |
WS | Weiß |
(6) | |
- | Schlüsselabzugsstellung (3 Stellungen): |
1 | linke Position |
2 | mittlere Position |
3 | rechte Position |
(7) | |
- | Schlüsselabzugsstellung (2 Stellungen): |
1 | linke Position |
2 | rechte Position |
(8) | |
- | Membranfarbe (nur N-Programm): |
ohne | Weiß |
GR/ | Schwarz |
BL/ | Blau |
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ESS32S123 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000222 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000222 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen Formdichtungen |
Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
Werkstoff des Frontring |
Aluminium |
Farbe des Schlosszylinders |
silber |
Farbe des Frontringes |
silber |
Bruttogewicht |
125 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden |
Ja |
Vollisolation |
Ja |
Anzahl der Stößel |
2 |
Anzahl der Schaltstellungen |
3 |
Mechanische Daten
Entriegelung |
Dreh-Entriegelung |
Schlüsselabzugsstellung |
Stellung I Stellung 0 / I / II |
Raststellung |
links rechts |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
300.000 Schaltspiele |
Schaltwinkel, links |
55 ° |
Schaltwinkel, rechts |
55 ° |
Befestigung |
Montageflansch |
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser des Frontringes |
29,5 mm |
Durchmesser des Schlosszylinders |
22 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Höhe mit gestecktem Schlüssel |
60 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
40 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Sonderschließung auf Anfrage |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N- und R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. April 2025 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 4, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.07.2025, 05:52