schmersal_s_icon.png
EX-235 Winkelhebel 3K

EX-235 Winkelhebel 3K

  • Metallgehäuse
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
Produkt-Typbezeichnung:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZSprungschaltung
TSchleichschaltung (nicht für AF/S)

(2)
SDruckbolzen S
RRollendruckbolzen R
4SDruckbolzen 4S
4RRollendruckbolzen 4R
1RRollenhebel 1R
KRollenhebel K
3KWinkelhebel 3K
4KWinkelhebel 4K
K4Winkelhebel K4
1HRollenschwenkhebel 1H
7HRollenschwenkhebel 7H
10HStabschwenkhebel 10H
12HRollenschwenkhebel 12H
14HRollenschwenkhebel 14H

(3)
022 Öffner (NC)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
202 Schließer (NO), (Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet)

(4)
HSchleichschaltung mit Staffelung
UESchleichschaltung mit Überdeckung

(5)
1297Gehäuse mit Querlanglöchern

(6)
2138Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

(7)
1637Kontaktvergoldung
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

EX-T3K 235-11Z-3D

Artikelnummer 103003555

EX-Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

EX-Z3K 235-11Z-RVA-3D

Artikelnummer 151195422

Zum Artikel