EX-BNS 40S-12ZG

Artikelnummer: 103002171

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

EX-BNS40S-12Z(1)-(2)-3GD


(1)
ohneohne LED-Zustandsanzeige
Gmit LED-Zustandsanzeige

(2)
ohnemit gesenkten Befestigungsbohrungen
Cverdeckte, rückseitige Gewindebohrungen
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • LED-Ausführung
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Edelstahlgehäuse
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • lebensmittelechte Anschlussleitung

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

EX-BNS 40S-12ZG

Artikelnummer (Bestellnummer)

103002171

EAN (European Article Number)

4030661428444

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002544

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002544

Explosionsschutz

Explosionsschutz: Vorschriften

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN IEC 60079-31

Explosionsschutz-Zonen

22

2

Explosionsschutz-Kategorie

3D

3G

Explosionsschutz-Kennzeichnung

D II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Herstellererklärung

ATEX Zone 2 und 22

Allgemeine Daten

Vorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Gehäusebauform

Quader

Einbaubedingungen (mechanisch)

nicht bündig

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl (V4A)

Bruttogewicht

200 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Codierung

Ja

Kurzschlusserkennung

Ja

Querschlusserkennung

Ja

Integrierte Anzeige, allgemein

Ja

Voraussetzung Auswerteeinheit

Ja

Anzahl der Öffner

2

Anzahl der Schließer

1

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge

B10D-Wert, Öffner/Schließer (NC/NO)

25.000.000 Schaltspiele

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

Betätigungselement

Magnet

Schlagenergie, maximum

7 J

Bewegungsrichtung

Frontal zur aktiven Fläche

Mechanische Daten - Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao

8 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar

18 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Kabel

Länge der Leitung

1 m

Aderquerschnitt

0,25 mm2

Aderquerschnitt

23 AWG

Werkstoff des Leitungsmantels

LiYY

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

14,5 mm

Breite des Sensors

88 mm

Höhe des Sensors

27 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-20_+60

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-25 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+80 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Elektrische Daten

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

100 A

Schaltspannung, maximum

24 VDC

Schaltstrom, maximum

0,01 A

Schaltleistung, maximum

0,2 W

Schaltfrequenz, maximum

5 Hz

Elektrische Daten - Digitale Ausgänge

Ausführung der Schaltelemente

Sonstige, Reedkontakt

Zustandsanzeige

Hinweis (Integrierte Anzeige, Status)

LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist.

Lieferumfang

Lieferumfang

Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung.

Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch.

Schaltungsbeispiel

Hinweis (Schaltungsbeispiel)

Der Kontakt S21-S22 muss in den Sicherheitskreis eingebunden werden.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 40SEX-BPS 40S
Marking:D II 3G Ex ec nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 2G Ex h IIC T6 Gb
D II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 27, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-BNS 40SEX-BPS 40S
 D II 3G Ex ec nC IIC T6 GcD II 2G Ex h IIC T6 Gb
 D II 3D Ex tc IIIC T80°C DcD II 2D Ex h IIIC T80°C Db
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten AES / SRB oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 27. Februar 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 29.03.2023, 06:08