schmersal_s_icon.png

RSS260-I1-ST-AS

Artikelnummer: 103004640

  • Individuelle Codierung mit RFID-Technologie
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • Sicherheits-Sensor, elektronisch
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform, hoher Schaltabstand
  • Schutzart IP65 / IP67

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

RSS260-I1-ST-AS

Artikelnummer (Bestellnummer)

103004640

EAN (European Article Number)

4030661434629

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-46-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001829

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001829

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

ASi-SaW

FCC

ANATEL

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Codierung

Individuelle Codierung

Codierstufe gemäß EN ISO 14119

hoch

Wirkprinzip

RFID

Werkstoff des Gehäuses

Thermoplastisches Hotmelt

Reaktionszeit, maximum

100 ms

Risikozeit, maximum

200 ms

Bruttogewicht

55 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Codierung

Ja

Sicherheitsfunktionen

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Anzahl der Anfahrrichtungen

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

3,93 x 10⁻¹⁰ /h

PFD-Wert

6,89 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten - Schaltabstände

Schaltabstand Sn

12 mm

9 mm (bei seitlicher Anfahrt)

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, frontal

10 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, frontal

18 mm

Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, seitlich

6 mm

Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, seitlich

15 mm

Hinweis (Schaltabstand)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Hysterese (Schaltabstand), maximum

2 mm

Wiederholgenauigkeit R

0,5 mm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder M8, 4-polig, A-codiert

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Sensors

18 mm

Breite des Sensors

40 mm

Höhe des Sensors

29,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-25 ... +60 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +85 °C

Schwingfestigkeit

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit

30 g / 11 ms

Schutzklasse

III

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

32 VDC

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

0,8 kV

Überspannungskategorie

III

Verschmutzungsgrad

3

Elektrische Daten

Bereitschaftsverzögerung, maximum

2.000 ms

Schaltfrequenz, maximum

1 Hz

Elektrische Daten - AS-Interface

Bemessungsbetriebsspannung

18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)

AS-i Stromaufnahme, maximum

100 mA

Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation

AS-i Spezifikation

Safety-Slave

AS-i Version

V 2.1

AS-i Profil

S-0.B.F.E

AS-i, IO-Code

0x0

AS-i, ID-Code

0xB

AS-i, ID-Code1

0xF

AS-i, ID-Code2

0xE

AS-i Eingang, Kanal 1

Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung

AS-i Eingang, Kanal 2

Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung

AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3

Keine Funktion

AS-i Parameter Bits, P0

Betätiger liegt an

AS-i Parameter Bits, P1

Grenzbereichsmeldung (FID)

AS-i Parameter Bits, P2

Keine Funktion

AS-i Parameter Bits, P3

Gerätefehler (FID)

Hinweis (AS-i Parameter Bits)

Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen

FID: Peripheriefehler

AS-i Eingangsmodul-Adresse

0

Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)

Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät

Zustandsanzeige

Hinweis (LED-Zustandsanzeige)

(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt / Manipulationsschutzzeit aktiv

(2) gelbe LED: Gerätestatus (Freigabestatus) / Grenzbereichsmeldung / Gerätefehler

Kontaktbelegung

PIN 1

AS-Interface +

PIN 2

n.c. (≤ 30 VDC)

PIN 3

AS-Interface -

PIN 4

n.c. (≤ 30 VDC)

Lieferumfang

Lieferumfang

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)

Betätiger inklusive Montageplatte

Zubehör

Empfehlung (Betätiger)

RST260-1

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:RSS260 AS
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor mit integriertem AS-i Safety at Work
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2023
EN 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung:01/205/5348.04/25
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 9. Januar 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:RSS260-AS
Type:See ordering code
Description of the component:Non-contact safety sensor
Description of the component:Non-contact safety sensor with integrated AS-i Safety at Work
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Radio Equipment Regulations2017
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:



EN 60947-5-3:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN ISO 14119:2013
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland UK Ltd.
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN
ID: 2571
Type examination certificate:01/205U/5348.00/22
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 2, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.07.2025, 22:30