SEP09.0.3.0.22/95
SEP09.0.3.0.22/95
Produkt-Typbezeichnung: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
Befehlsgeräte Fabrikat und Kopfdurchmesser (Stellteile / NOT-HALT) in Abhängigkeit von ➁ (Bei SEP09.0… entfällt der NOT-HALT) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm oder Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm |
3 | Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm oder Siemens 40 mm / Siemens 40 mm |
4 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
L | Leergehäuse mit Bohrungen 22,3 mm (keine Befehlsgeräte montiert) |
S-XXXX | Sonderausführung mit 4 stelliger fortlaufender Nummer |
(2) | |
0 | Befehlsgeräte Fabrikat Schmersal |
1 | Befehlsgeräte Fabrikat Siemens oder Schmersal / Siemens |
(3) | |
0 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (22,3 mm) |
1 | Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (30,5 mm) |
(4) | |
95 | Öffner und Schießer der Stellteile in getrennter Bauform |
(5) | |
E1 | Pilztaster mit Betätigungskraft 10,5 N |
E2 | Pilztaster mit Betätigungskraft 7,0 N |
Z1 | NOT-HALT mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (nicht bei SEPK02.0….) |
Z2 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z3 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT) |
Z4 | Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z5 | Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT) |
Z6 | Vorgestanzte Al-Tafel mit 11 Bohrungen Ø 22,3 mm (Nur für SEPLC05.2…) |
Z7 | Wie Z6 jedoch Bohrungen mit Blindverschlüssen geschlossen (Nur für SEPLC05.2…) |
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 42 mm
- Aluminiumgehäuse
- mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
- für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SEP09.0.3.0.22/95 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101022851 |
EAN (European Article Number) |
4250116203253 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001260 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001260 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff der Verschlussplatten |
Aluminium |
Farbe des Gehäuses |
RAL 7004 |
Bruttogewicht |
3.500 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Bausatz möglich |
Ja |
Anzahl der Öffner |
2 |
Anzahl der Schließer |
2 |
Anzahl der Bedientasten (Stellteile) |
2 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
155 mm |
Höhe |
160 mm |
Tiefe |
150 mm |
Länge x Breite x Höhe |
Bedientasten (Stellteile): 42 mm |
Hinweis |
Pro Gehäuse |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP54 |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
440 V |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
8 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
5 A |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Optional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft je 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil |
Hinweis (Anzahl der NOT-HALT-Schalter) |
Bestehend aus: EDP42SW; EF10.1; EF03.1 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.04.2024, 03:14