schmersal_s_icon.png

SLC 420-E/R1770-30-RFB

Artikelnummer: 101206696

  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

SLC 420-E/R1770-30-RFB

Artikelnummer (Bestellnummer)

101206696

EAN (European Article Number)

4030661565408

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Reaktionszeit, maximum

20 ms

Bruttogewicht

6.870 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Anzahl der Strahlen

88

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

6,19 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

1.770 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

0,3 m

Reichweite, Schutzfeld, maximum

10 m

Wellenlänge der Laserdiode

880 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Durchmesser des Sensors

49 mm

Höhe des Sensors

1.855 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-10 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger

8 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders

4 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,5 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Biróstraße 17, A-1230 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 13.02.2025, 07:56