![EDRRS](/upload/orig/10/00/71/82/PHO_PRO_CAT_kedrrf21_SALL_AIN_V1.png)
EDRRS
- Bedienteil aus Metall
- Schlüssel-Entriegelung
- frontseitige Bauhöhe von 35 mm
Produkt-Typbezeichnung: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen |
RZ | Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Ziehen |
Z | Rastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen |
RS | mit Schloss, Entriegelung nur mit Schlüssel und Ziehen, (EFR erforderlich) |
(2) | |
40 | Kopfdurchmesser 38,5 mm |
50 | Kopfdurchmesser 49 mm |
(3) | |
Einbaudurchmesser 22,3 mm | |
VH | Mounting hole 30,5 mm |
(4) | |
RT | Bedienelement rot |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.