schmersal_s_icon.png
EDRRS

EDRRS

  • Metallaktiveringsorgan
  • Nyckelupplåsning
  • Projektion från panelens front 35 mm
Product type description:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RLatching (only in conjunction with EFR); unlocking by turning and pulling
RZLatching (only in conjunction with EFR); unlocking by pulling
ZLatching (integrated in the device head); unlocking by pulling
RSwith lock, unlocking only with key and pulling, (EFR required)

(2)
40Head diameter 38,5 mm
50Head diameter 49 mm

(3)
Mounting hole 22,3 mm
VHMounting hole 30,5 mm

(4)
RTControl element red
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

EDRRS40RT

Artikelnummer 101025432

Front element emergency stop mushroom button

TIll artikel