schmersal_s_icon.png
EDRRS

EDRRS

  • Atuador de metal
  • destravamento por chave
  • altura frontal de 35 mm
Descrição do tipo de produtos:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)
RRetenção (apenas em combinação com EFR); para o desbloqueio, rodar e puxar
RZRetenção (apenas em combinação com EFR); para o desbloqueio, puxar
ZRetenção (integrada no cabeçote do dispositivo); para o desbloqueio, puxar
RSCom fechadura, desbloqueio somente com chave e puxando, (necessário EFR)

(2)
40Diâmetro da cabeça 38,5 mm
50Diâmetro da cabeça 49 mm

(3)
Diâmetro para instalação ou montagem 22,3 mm
VHFuro de montagem 30,5 mm

(4)
RTElemento de controlo vermelho
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.

EDRRS40RT

Código do item 101025432

Botão Parada de Emergência