EDRRS
- Aktywatory metalowe
- Odblokowanie kluczem
- Wysokość ponad płaszczyzną panelu 35 mm
Oznaczenie typu produktu: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | Zatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez obrót i wyciągnięcie |
RZ | Zatrzask (tylko w połączeniu z EFR); reset przez wyciągnięcie |
Z | Zatrzask (zintegrowane w głowicy urządzenia); reset przez wyciągnięcie |
RS | Z zamkiem, reset tylko za pomocą klucza i przez wyciągnięcie, (konieczny EFR) |
(2) | |
40 | Średnica głowicy 38,5 mm |
50 | Średnica głowicy 49 mm |
(3) | |
Średnica montażowa 22,3 mm | |
VH | Otwór montażowy 30,5 mm |
(4) | |
RT | Element sterowniczy czerwony |
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.