EDRRS
- Actuadores metálicos
- Desenclavamiento de llave
- Proyección del panel frontal 35 mm
Descripción del tipo de producto: EDR(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
R | Enclavamiento (sólo en combinación con EFR); rearme girando y tirando |
RZ | Enclavamiento (sólo en combinación con EFR); rearme tirando |
Z | Enclavamiento (integrado en el cabezal del dispositivo); desenclavamiento tirando de él |
RS | Con cerradura, rearme sólo con llave y tirando, (EFR necesario) |
(2) | |
40 | Diámetro de cabezal 38,5 mm |
50 | Diámetro de cabezal 49 mm |
(3) | |
Diámetro de montaje 22,3 mm | |
VH | Diámetro de montaje 30,5 mm |
(4) | |
RT | Elemento de mando rojo |
No todos los equipos posibles según este código de pedidos están disponibles y/o son realizables técnicamente.