ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:
103028145
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M
Artikelnummer:
103028145
- Fernentriegelung über ein Zugseil
- Einsetzbar als Fluchtentriegelung oder Notentsperrung
- Länge der ummantelten Stahlseele: 4 m
- Gesamtlänge: 6 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
ACC-AZM300-BOW-2-4M-6M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103028145 |
EAN (European Article Number) |
4030661522920 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
469 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
52 mm |
Breite |
40 mm |
Höhe |
21,4 mm |
Länge der ummantelte Stahlseele |
4 m |
Länge des Bowdenzuges |
6 m |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Die Sicherheitszuhaltung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Bei der Bowdenzugentriegelung handelt es sich um ein Zubehörteil, welches nur in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung AZM300...-T/-N eingesetzt werden kann. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.05.2024, 03:06