AZM 161-STS30-04
Artikelnummer:
101175486
AZM 161-STS30-04
Artikelnummer:
101175486
- Türgriff rastend
- geeignet für alle Schutzeinrichtungen
- bis 110 °C einsetzbar
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 161-STS30-04 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101175486 |
EAN (European Article Number) |
4030661305417 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.580 g |
Mechanische Daten
Türanschlag |
Links |
Abscherkraft |
15.000 N |
Betätiger-Anbau |
Innen |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Türfang ist im Lieferumfang nicht enthalten |
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
(grau markierte Teile in der Maßzeichnung) |
Lieferumfang des Montagematerials |
Montageplatte für Sicherheitsschalter |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Beim Betätiger-Anbau innen benötigen Sie zur Befestigung des Türgriffs an einem Profil die Montageplatte MP TG-01 (101174965). |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Betätiger
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.04.2024, 05:56