FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02
Artikelnummer:
101177831
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Verbindung von gelber Profilleitung (IDC) auf Rundkabel
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
FLACHKABELKLEMME K 99-6431-00-02 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101177831 |
EAN (European Article Number) |
4030661309422 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001604 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001604 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
20 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Pole |
2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Flachkabelklemme, Schraubanschluss oder Lötanschluss |
Werkstoff der Flachkabelklemme |
Polyamid PA |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 x 0,25 mm² |
Aderquerschnitt, minimum |
24 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
35,5 mm |
Höhe |
20 mm |
Tiefe |
10,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Verschmutzungsgrad |
3 |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.05.2024, 04:53