T4V10H 336-20Z

Artikelnummer: 101060461

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

T4V10H 336-20Z

Artikelnummer (Bestellnummer)

101060461

EAN (European Article Number)

4030661044224

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000030

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000030

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

cULus

CCC

Allgemeine Daten

Gehäusebauform

Normbauform

Antriebsform gemäß EN 50041

D

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff, glasfaserverstärkt

Werkstoff des Stabes

Kunststoff (Polyamid)

Bruttogewicht

150 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Hilfskontakte

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Mechanische Daten

Betätigungselement

Stabschwenkhebel

Mechanische Lebensdauer, minimum

30.000.000 Schaltspiele

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

2,5 m/s

Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit)

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

Hinweis (Umschaltzeit)

Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit

Betätigungsdrehmoment, minimum

0,3 Nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Schraubanschluss M20 x 1.5

Anschlussquerschnitt, minimum

0,75 mm²

Anschlussquerschnitt, maximum

2,5 mm²

Hinweis

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

Höhe des Sensors: 111.5 mm (ohne Stab)

Länge des Sensors

52 mm

Breite des Sensors

40,5 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

IP67

Umgebungstemperatur

-30 ... +80 °C

Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte

Bemessungsisolationsspannung Ui

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp

6 kV

Elektrische Daten

Thermischer Dauerstrom

10 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom

1.000 A

Spannung, Gebrauchskategorie AC-15

230 VAC

Strom, Gebrauchskategorie AC-15

4 A

Spannung, Gebrauchskategorie DC-13

24 VDC

Strom, Gebrauchskategorie DC-13

4 A

Schaltelement

Schließer (NO)

Schaltprinzip

Schleichschaltung

Prelldauer, maximum

2 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Werkstoff der Kontakte, elektrisch

Silber

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Schalter mit 2 Schließerkontakten sind nicht für Sicherheitsaufgaben geeignet

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

151060461 T4V10H 336-20Z
  • 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Bauform nach EN 50041
  • Kunststoffgehäuse
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 20. April 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 15.05.2024, 09:51