IFL 10-30M-10P
IFL 10-30M-10P
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8) |
(1) | |
10 | Schaltabstand 10 mm |
15 | Schaltabstand 15 mm |
(2) | |
30 | Zylinder, Gewinde M30, Metall |
300 | Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff |
(3) | |
ohne | Standard Bauform |
M | Miniatur Bauform |
L | Lange Bauform |
(4) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(5) | |
ohne | Kabel |
ST | Stecker |
T | Leitung mit Tülle |
D | DC 2-Leiter |
(6) | |
ohne | Standard Steckerversion |
2 | Alternative Steckerversion |
(7) | |
N | n-schaltend |
P | p-schaltend |
(8) | |
1310 | bis +110°C einsetzbar (Nur für Wechselstrom AC) |
2130 | bis +130°C einsetzbar, ohne LED-Zustandsanzeige |
1766 | bis +110°C einsetzbar (Nur für p-schaltend oder n-schaltend) |
- Metallgehäuse
- DC 3-Leiter
- Miniatur Bauform
- Bauform M30
Bestelldaten
Product type description |
IFL 10-30M-10P |
Article number (order number) |
101083094 |
EAN (European Article Number) |
4030661018515 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Allgemeine Daten
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Zylinder, Gewinde |
Installation conditions (mechanical) |
bündig |
Housing material |
Messing |
Housing coating material |
vernickelt |
Active area |
Kunststoff |
Material of the nuts |
Messing |
Gross weight |
150 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Cable sleeve |
Nein |
Number of cable wires |
3 |
Mechanische Daten
Tightening torque of nuts, maximum |
30 Nm |
Mechanische Daten - Schaltabstände
Nominal switching distance Sn |
10 mm |
Note (switching distance) |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Length of cable |
2 m |
Termination |
Kabel |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Cable section, maximum |
3 x 0,34 mm² |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO thread of the sensor |
M30 |
width across flats |
36 BK |
Length of sensor |
36 mm |
Umgebungsbedingungen
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Elektrische Daten
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,5 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Schließer (NO) |
Protection circuit integrated |
Induktionsschutz Verpolungsschutz Überlastschutz Kurzschlussschutz |
Switching frequency, approx. |
350 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gelbe LED |
Hinweis
Note (General) |
Statt der Muttern kann auch eine Klemmschelle geliefert werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
101105211 IFL 10-30M-10P 30,0M
- Design M30
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | IFL Design: Ø 4, Ø 6,5, Ø 20, Ø 40, M8, M12, M18, M30, 2.., 3.., 6.., R.. |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Inductive proximity switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60947-5-2:2020 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 16, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal, Inc., 115 E Stevens Ave, Suite 208, Valhalla, NY 10595
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.09.2025, 14:06