schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Número de artículo: 101084928

Descargas

Trace Parts Datos CAD
ePLAN Datos
CADENAS Datos CAD
SISTEMA Datos

Detalles de Pedidos

Código ACE Schmersal

502023

Descripción del tipo de producto

ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Número de artículo (Nº artículo)

101084928

EAN (European Article Number)

4030661105956

eCl@ss number, version 12.0

23-11-06-02

eCl@ss number, version 11.0

23-11-06-02

Número eCl@ss, versión 9.0

23-11-06-16

ETIM number, version 7.0

EC002367

ETIM number, version 6.0

EC002367

Propiedades Globales

Material

Metal cincado

Peso bruto

40 g

Datos mecánicos - Dimensiones

Longitud del tornillo

40 mm

Longitud de la rosca del tornillo

25 mm

Diámetro del tornillo

10 mm

Diámetro, rosca ISO métrica con indicación de la pendiente

M10 x 1.5

Incluido en el suministro

Material de montaje incluido en el suministro

Cáncamos con tuerca

Nota

Nota (en general)

longitud referida al centro del agujero

según DIN 444


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.

Generado a 12/9/2025 12:26