H-Programa•Diám. del taladro Ø 22,3 mm•diseño higiénico•Protección IP67•Protección IP69KIr a la categoría
Serie-N•Diám. del taladro Ø 22,3 mm•Adecuado para la industria alimentaria•Protección IP67•Protección IP69KIr a la categoría
Serie-R•Diám. del taladro Ø 22,3 mm•para condiciones duras de medio ambiente•Protección IP65•Caja de AluminioIr a la categoría
Serie-E•Diám. del taladro Ø 22,3 mm•para condiciones duras de medio ambiente•Protección IP65•Caja de AluminioIr a la categoría
Serie-Z•Diámetro de montaje Ø 16,2 mm•pequeñas dimensiones•Dimensión de montaje 25 x 25 mmIr a la categoría
Sistema de tiradores de puerta DHS•Tirador de puerta de diseño ergonómico•Estado de la máquina directamente reconocible en el tirador de la puerta•Puede combinarse con el enclavamiento por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260•También puede utilizarse sin dispositivo de conmutación de seguridad•Para puertas de seguridad con bisagras a la izquierda o a la derechaIr a la categoría
Caja de montaje NBGLC•caja de acero fino•para aplicaciones en maquinas de producción alimentaria•Protección IP69K•Tamaños variables hasta cinco taladros para dispositivos de mando•No se necesita material de fijación adicional como p.ej. distanciadores, gracias a junta de superficie debajo de la cajaIr a la categoría
Carcasa de montaje KG•Caja de montaje de plástico•adecuado para el montaje de actuadores•gris antracita RAL 7035, gris claroIr a la categoría